Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBLPBS3
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HBLPBS3 | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente |
HBLPBS3 |
Codice componente | Massa (g) | Profilato applicabile | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | 1~99 pz. | 100~200 | |||||||
HBLPBS3 | 2 | HFS3-1515 | Vite di fermo M3x4 (inclusa) | 140 |
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLPBS3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Materiale | EN 1.0330 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Profilati (Serie) | HFS |
---|---|---|---|---|---|
N. profilato | 3 | Misura profilato | Per 15 | A staffa | Staffe a scomparsa in lamiera |
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Staffe a scomparsa per proflati in alluminio da 15 mm, il codice articolo è il seguente: HBLPBS3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBLPBS3.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali