• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dadi quadrati【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNSQ3-3

Dadi quadrati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente - M
HNSQ3 - 3
Codice componente M Profilato applicabile Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1~4 conf. 5~9 10~150
HNSQ 3 3 HFS3-1515      

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HNSQ3-3
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

6.00 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Dadi quadrati:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 3 Filettatura nominale M(mm) M3
Funzione Economici Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito
Materiale EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS
Tipo di vendita Confezioni grandi

Si trova sulla pagina di Dadi quadrati, il codice articolo è il seguente: HNSQ3-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNSQ3-3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico