• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie 3/Base 15/Lunghezza configurabile

Serie 3/Base 15/Lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 3/base 15/lunghezza configurabile:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFS3-1515
KHFS3-1515
-
-
800
2000
Codice componenteLMassa kg/mSezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m
(300mm o sup.)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ℓxℓy1 ~ 9 pz.10~20
HFS3151550~2000
Incrementi di 0.5mm
0.34 1260.280x1040.280x104   -
KHFS32000--  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HFS3-1515-[50-2000/0.5]
KHFS3-1515-2000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

3 giorni 10struttura-50 ~ 2000

6.73 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stazionario2000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 15 Misura profilato 15x15 Serie profilato Serie 3
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 15 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico