Staffa di raccordo estrusi / Serie 5/6/8

Staffa di raccordo estrusi / Serie 5/6/8

Estruso di alluminio utilizzato come supporto. È realizzato con estrusi di alluminio delle serie 5, 6 e 8.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati a staffa in alluminio:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HFLBT□ EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente
NFLBT□ EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-L
HFLBT5-800
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoN.ℓxℓy
HFLBT550~30001.13 4203.70x1043.70x104  
62.3 85019.06x10419.06x104  
85.3 1961109.9x104109.9x104  
NFLBT51.13 4203.70x1043.70x104  
62.3 85019.06x10419.06x104  
85.3 1961109.9x104109.9x104  
HFLBT6 è il componente materiale base per HBLTS6 (P.588) e HBLTS8 (P.646).
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFLBT5-[50-3000/1]
HFLBT6-[50-3000/1]
HFLBT8-[50-3000/1]
NFLBT5-[50-3000/1]
NFLBT6-[50-3000/1]
NFLBT8-[50-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Materiale Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 105EN AC-51400-T5 Equiv.50 ~ 3000
1 5 giorni 106EN AC-51400-T5 Equiv.50 ~ 3000
1 5 giorni 108EN AC-51400-T5 Equiv.50 ~ 3000
1 5 giorni 105EN AW-6063-T5 Equiv.50 ~ 3000
1 5 giorni 106EN AW-6063-T5 Equiv.50 ~ 3000
1 5 giorni 108EN AW-6063-T5 Equiv.50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Per staffe spesse

Prodotti complementari

Supporto tecnico