Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFLBT5 | - | 800 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Prezzo unitario (Inf. a 300mm) | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | |
Tipo | ℓx | ℓy | |||||
HFLBTW5 | 50~3000 | 1.9 | 700 | 17.4x104 | 17.4x104 | ||
HFLBTW6 | 4.0 | 1491 | 100.0x104 | 100.0x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFLBTW5-[50-3000/1] |
HFLBTW6-[50-3000/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 5 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 6 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Tipo | Per staffe spesse |
---|
Configura
Proprietà di base
N. profilato
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali