Profilati in alluminio piatti

Profilati in alluminio piatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


È un telaio piatto di 30 mm × 20 mm. [Caratteristiche]Forma della scanalatura per dadi serie 5.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HFSFIL5-3020-[50-3000/1]

Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSFIL5-3020-1200
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Tappi per profilati applicabiliPrezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoProfilatoℓxℓy
HFSFIL5302050~30000.451660.89x1040.77x104HFCFIN5-1020  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Varianti

Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSFIL5-3020-[50-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 1050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Con spallamento N. profilato 5 Misura profilato: Spessore(mm) 30
Misura profilato: Larghezza(mm) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico