Profilati in alluminio / Profilati a U

Profilati in alluminio / Profilati a U

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


[Caratteristiche] Si tratta di estrusi di alluminio per usi generici. [Materiale] È EN AW-6063 Equiv.-T5.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio/Profilati a U:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-T-L
HFHC1515-2-800
Codice componenteTL
Incrementi di 1mm
Massa kg/mSezione
mm2
Momento di inerzia sezionePrezzo unitario
(Inf. a 300mm)
Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoABℓx×104ℓy×104
HFHC
(A C)
1515250~20000.222820.14330.227  
300.3041120.2321.471  
20200.3041120.4530.719  
400.4121520.5763.688  
25250.3811421.4790.911  
5030.7612821.64010.42  

Varianti

Profilati in alluminio/Profilati a U:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFHC1515-2-[50-2000/1]
HFHC1530-2-[50-2000/1]
HFHC2020-2-[50-2000/1]
HFHC2040-2-[50-2000/1]
HFHC2525-2-[50-2000/1]
HFHC2550-3-[50-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore T
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 102151550 ~ 2000
1 5 giorni 102153050 ~ 2000
1 5 giorni 102202050 ~ 2000
1 5 giorni 102204050 ~ 2000
1 5 giorni 102252550 ~ 2000
1 5 giorni 103255050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Canali

Prodotti complementari

Supporto tecnico