Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T | - | L |
HFHQ3030 | - | 2 | - | 500 |
Codice componente | T | L Incrementi di 1mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione | Prezzo unitario (Inf. a 300mm) | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | |||
Tipo | A | B | ℓx×104 | ℓy×104 | ||||||
HFHQ (Tubi rettangolari) | 15 | 15 | 1.5 | 50~2000 | 0.220 | 81 | 0.249 | 0.249 | ||
30 | 0.342 | 126 | 0.454 | 1.406 | ||||||
20 | 20 | 2 | 0.390 | 144 | 0.787 | 0.787 | ||||
40 | 0.607 | 224 | 1.437 | 4.445 | ||||||
25 | 25 | 0.497 | 184 | 1.634 | 1.634 | |||||
50 | 0.766 | 284 | 2.96 | 9.007 | ||||||
30 | 30 | 0.607 | 224 | 2.941 | 2.941 | |||||
60 | 0.934 | 344 | 5.297 | 15.94 | ||||||
40 | 40 | 0.824 | 304 | 7.336 | 7.336 | |||||
80 | 1.257 | 464 | 13.11 | 38.97 | ||||||
50 | 50 | 1.036 | 384 | 14.77 | 14.77 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore T (mm) | Lunghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 15 | 15 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 1.5 | 15 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 25 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 25 | 50 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 30 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 30 | 60 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 40 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 40 | 80 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 2 | 50 | 50 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Tipo | Tubi rettangolari |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore T(mm)
Lunghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali