Profilati per recinzioni / Profilo H

Profilati per recinzioni / Profilo H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


Grazie alla combinazione con gli estrusi in alluminio da 30 e da 40, è possibile creare facilmente dei fermi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati per recinzioni/Profilo H:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSFES30-3-1200
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario
(Inf. a 300mm)
Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoN.ℓxℓy
HFSFES30-350~40000.341251074 9933   
30-50.411502035 10690   
40-30.421531430 22510   
40-50.481762656 23830   

Varianti

Profilati per recinzioni/Profilo H:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSFES30-3-[50-4000/1]
HFSFES30-5-[50-4000/1]
HFSFES40-3-[50-4000/1]
HFSFES40-5-[50-4000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Larghezza
(mm)
Larghezza piastra compatibile Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 1030350 ~ 4000
1 5 giorni 1030550 ~ 4000
1 5 giorni 1040350 ~ 4000
1 5 giorni 1040550 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Profilati per recinzioni/Profilo H:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Profilati C

Prodotti complementari

Supporto tecnico