Profilati per recinzioni / Profilo C

Profilati per recinzioni / Profilo C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Le recinzioni possono essere facilmente create combinandole con estrusioni in alluminio da 30 e 40 quadratini

(i)Nota

  • A causa di limitazioni sulle rotte internazionali le consegne per ordini di prodotti lunghi (lunghezza superiore a 2001mm) saranno verificati caso per caso.Se il trasporto non è possibile dovremo cancellare il relativo ordine.Se il trasposto fosse comunque possibile potrebbero essere caricati degli extra costi legati alla logistica.Si consiglia di selezionare prodotti con lunghezza inferiore a 2001mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati per recinzioni/Profilo C:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSFES30-3-1200
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione
mm2
Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario
(Inf. a 300mm)
Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoN.ℓxℓy
HFSFEW30-350~40000.395145 1132 10040 
30-50.476175 2148 10160 
40-30.51188 1524 23770 
40-50.64235 2844 23890 

Varianti

Profilati per recinzioni/Profilo C:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSFEW30-3-[50-4000/1]
HFSFEW30-5-[50-4000/1]
HFSFEW40-3-[50-4000/1]
HFSFEW40-5-[50-4000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Larghezza
(mm)
Larghezza piastra compatibile Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 6 giorni 1030350 ~ 4000

-

1 6 giorni 1030550 ~ 4000

-

1 6 giorni 1040350 ~ 4000

-

1 6 giorni 1040550 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Profilati per recinzioni/Profilo C:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Profilati H

Prodotti complementari

Supporto tecnico