Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HABL6
Componenti | Materiale | Trattamento superficie |
Piastra di unione | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente |
Staffe di collegamento | EN 1.1191 Equiv. | |
Vite a esagono incassato | EN 1.7220 Equiv. |
Codice componente |
HABL6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite inclusa | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | Vite | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HABL6 | 90 | Vite a esagono incassato M6x12 | 1 | 600 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HABL6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Profilati (Serie) | HFS |
---|---|---|---|---|---|
N. profilato | 6 | Misura profilato | Per 30, 50, 60 | A staffa | Staffa rapida di post-montaggio |
Viti applicabili | Viti M6 (incluse) | Numero di fori di collegamento profilato | 1 |
Si trova sulla pagina di Serie 6 / Staffe rapide di post-montaggio, il codice articolo è il seguente: HABL6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HABL6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali