Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLFS6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLFSH6 | 12 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | Non fornito | |
1.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
3.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
3.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
2.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
2.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
3.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Con foro foro asolato su un lato | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito | Materiale | EN AC-46100 Equiv. |
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 | Misura profilato | Per 30, 50, 60 |
A staffa | Staffe con foro asolato su un lato | Viti applicabili | Viti M6 | Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali