Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Ruota | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero) | Fornita | Fornita |
Codice componente | - | W |
HSMA16 | - | 70 |
Tipo corpo | Codice componente | Carico ammesso | D | H | B | E | NB | NT | NL | r | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | W | ||||||||||||
(kgf) | (N) | |||||||||||||
Orientabile | HSMA | 12 | 60 | 594 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | 4 | 25 | 72 | 500 | |
16 | 70 | 695 | 100 | 137 | 35 | 89 | 700 | |||||||
Orientabili con freno | HSMAS | 12 | 60 | 594 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | 4 | 25 | 105 | 640 | |
16 | 70 | 695 | 100 | 137 | 35 | 128 | 950 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HSMA12-60 |
HSMA16-70 |
HSMAS12-60 |
HSMAS16-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Filettatura nominale M (mm) | Carico ammesso (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza finecorsa | 12 | 60 | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza finecorsa | 16 | 70 | |
18.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con finecorsa di rotazione | 12 | 60 | |
21.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con finecorsa di rotazione | 16 | 70 |
Loading...
Tipo | Ruote avvitate |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Filettatura nominale M(mm)
Carico ammesso(kgf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali