Profilati in alluminio per porte scorrevoli / Orizzontali

Profilati in alluminio per porte scorrevoli / Orizzontali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profilati in alluminio per porte scorrevoli / Orizzontali
  • Profilati in alluminio per porte scorrevoli / Orizzontali
  • Profilati in alluminio per porte scorrevoli / Orizzontali
  • Sconto volumi elevati

[Caratteristiche] Un'estrusione in alluminio per porte scorrevoli.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio per porte scorrevoli/Orizzontali:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-L
HFHRF6-3030
HRLFL
HRLSP
HRLPL6
-
-
1200
300

■Profilati in alluminio per porte scorrevoli
Cod. comp.L Incrementi di 0.5mmMassa kg/mArea sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario inf. a 300mmPrezzo unitario/m 300mm o sup.
ℓxℓy
HFHRF5-202050~40000.83 3083.16x1041.25x104  
HFHRF6-30301.435287.18x1044.13x104  
HFHRT6-30301.435298.11x1044.62x104  

■Guide di scorrimento
Cod. comp.W (Larghezza)- Incrementi di 1mmProfilato applicabile (Serie)Massa kg/mArea sezione mm2Prezzo unitario/m
HRLFL50~3000HFS6
HFS8
HFS8-45
0.716265 

■Piastre di montaggio
Cod. comp.Profilato applicabile (Serie)AccessoriPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.ViteQuantitàDadoQuantità1 ~ 4 pz.5~120
HRLPL6HFS6CBM6-102HNTT6-62  
8HFS8
HFS8-45
CBM6-101HNTT6-61  
CBM6-15 *1HNTT8-6 *1
*Viti e dadi per il montaggio su profilati.

■Distanziali
Cod. comp.Lungh. mmPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 4 pz.5~50
HRLSP2000  

Cod. comp.Lungh. mmPrezzo unitario (kit di 30 pz.)
HRLSP-SET
(Kit di 30 pz.)
2000 

Varianti

Profilati in alluminio per porte scorrevoli/Orizzontali:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFHRF5-2020-[50-4000/0.5]
HFHRF6-3030-[50-4000/0.5]
HFHRT6-3030-[50-4000/0.5]
HRLFL-[50-3000/0.5]
HRLPL6
HRLPL8
HRLSP
HRLSP-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Materiale Trattamento superficie N. profilato Misura profilato Dimensione L
(mm)
Vendita in confezione

-

1 5 giorni 10Profilato in alluminio per porte scorrevoliEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparente520 x 20 (Rotaia a 2 file)50 ~ 4000Kit vendita non disponibile

-

1 5 giorni 10Profilato in alluminio per porte scorrevoliEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparente630 x 30 (rotaia a 2 file)50 ~ 4000Kit vendita non disponibile

-

1 5 giorni 10Profilato in alluminio per porte scorrevoliEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparente630 x 30 (rotaia a 3 file)50 ~ 4000Kit vendita non disponibile

-

1 5 giorni 10Guide di scorrimentoEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparente6,8,8-45-50 ~ 3000Kit vendita non disponibile

3.51 €

1 Disponibile 5 giorni -Piastra di montaggioEN 1.0330 Equiv.Cromatura lucida6--Kit vendita non disponibile

3.59 €

1 Disponibile 5 giorni -Piastra di montaggioEN 1.0330 Equiv.Cromatura lucida8,8-45--Kit vendita non disponibile

5.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10DistanzialiPolietilene (Nero)Non fornito6,8,8-45-2000Kit vendita non disponibile

160.21 €

1 6 giorni 10DistanzialiPolietilene (Nero)Non fornito6,8,8-45-2000Kit vendita disponibile

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati in alluminio per porte scorrevoli/Orizzontali:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico