• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Profilati industriali【1-6 Pezzi per confezione】

Profilati industriali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profilati industriali
  • Profilati industriali
  • Profilati industriali
[Caratteristiche] Questo telaio è economico, leggero e facile da assemblare.

(i)Nota

  • A causa di limitazioni sulle rotte internazionali le consegne per ordini di prodotti lunghi (lunghezza superiore a 2001mm) saranno verificati caso per caso.Se il trasporto non è possibile dovremo cancellare il relativo ordine.Se il trasposto fosse comunque possibile potrebbero essere caricati degli extra costi legati alla logistica.Si consiglia di selezionare prodotti con lunghezza inferiore a 2001mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati industriali:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
L configurabile3000mm
6 pz/kit
4000mm
5 pz./kit
FFAFFATSFFAKSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
FFAUFFAUTSFFAUKS
FFASFFASTSFFASKS

Specifiche

Cod. comp.-L
FFA28
FFATS28
-
1800

■L configurabile
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Area sezione
mm2
Momento di inerzia geometrico mm4Prezzo unitario inf. a 300mmPrezzo unitario/m 300mm o sup.
TipoN.ℓxℓy1~50 pz.1~50 pz.
FFA2860~40000.37137.21.07x1041.07x104  
FFAU0.82303.11.86x1041.86x104  
FFAS0.42155.61.11x1041.12x104  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Quando L è inferiore a 300, il prezzo unitario è quello indicato nella tabella, indipendentemente dalla lunghezza.
Quando L è 300 o superiore, i prezzi totali vengono calcolati con la formula seguente:
Prezzo unitario/m x Lungh. intera specificata = Prezzo di vendita

■3000mm 6 pz./kit
Cod. comp.L(mm)Massa
kg/pz.
Prezzo unitario 6 pz./kit
TipoN.1~20 kit
FFATS283000
(6 pz./kit)
1.11 
FFAUTS2.46 
FFASTS1.26 
Il tagliatubi, lo sbavatore (P.911), e l'adesivo (P.895) non possono essere utilizzati sui profilati industriali.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■4000mm 5 pz./kit
Cod. comp.L(mm)Massa
kg/pz.
Prezzo unitario 5 pz./kit
TipoN.1~20 kit
FFAKS284000
(5 pz./kit)
1.49 
FFAUKS3.28 
FFASKS1.69 
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Varianti

Profilati industriali:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FFA28-[60-4000/1]
FFAKS28
FFAS28-[60-4000/1]
FFASKS28
FFASTS28
FFATS28
FFAU28-[60-4000/1]
FFAUKS28
FFAUTS28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore tubi
(mm)
Tipo di vendita Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 101.7Vendita separata60 ~ 4000

123.57 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.75 pz./kit4000

-

1 5 giorni 101.5Vendita separata60 ~ 4000

146.38 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.55 pz./kit4000

131.85 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.56 pz./kit3000

81.97 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.76 pz./kit3000

-

1 5 giorni 103.0Vendita separata60 ~ 4000

283.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.05 pz./kit4000

256.41 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.06 pz./kit3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati industriali:Immagine relativa

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard Materiale tubo EN AC-51400-T5 Equiv. D.E. tubo(Ø) 28
Colore Senza rivestimento Trattamento superficie, rivestimento Anodizzato trasparente Profilo Dritto

Prodotti complementari

Supporto tecnico