Pannelli in acciaio inox

Pannelli in acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pannelli in acciaio inox:Immagine relativa
Tipo  MaterialeFinitura
PASUSEN 1.4301 equiv.Smerigliatura 400 su un lato
PMSUSFinitura a specchio su un lato (Smerigliatura 800, senza tracce di smerigliatura)
PHSUSSegni di spazzolatura

Specifiche

 ■ Standard
Codice componente-A-B-T
PASUS-600-400-0.8
 ■ Con lavorazione fori
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale vite
PASUS4H-800-600-2.0-F700-G500-N6
Pannelli in acciaio inox:Immagine relativa
■ Standard
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione T
TipoAB
PASUS
(Smerigliatura 400)
PHSUS
(Segni di spazzolatura)
50~120050~10000.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
PMSUS
(Finitura a specchio)
50~80050~8001.0

 ■ Con lavorazione fori
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione TIncrementi di 1mmDiam. nominale vite
TipoNominaleABFGN (Foro passante)P (Foro svasato conico)
PASUS
(Smerigliatura 400)
PHSUS
(Segni di spazzolatura)
2H

4H

6H

8H
50~120050~10000.89~1191 (2H, 4H)
9~595 (6H, 8H)
5~995 (2H)
9~991 (4H, 6H)
9~495 (8H)
3

4

5

6

8
-
1.0-
1.2-
1.5-
2.03
2.54
3.05
PMSUS
(Finitura a specchio)
50~80050~8001.09~791 (2H, 4H)
9~395 (6H, 8H)
5~795 (2H)
9~791 (4H, 6H)
9~395 (8H)
-

Varianti

Pannelli in acciaio inox:Immagine relativaPannelli in acciaio inox:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PASUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PASUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PASUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PASUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5]
PASUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]
PHSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[5-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[5-495/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]
PMSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie, finitura, rivestimento Numero di fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato [P] Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
1 5 giorni 10Smerigliatura 4002H (Due fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9950.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4002H (Due fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9950.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4004H (Quattro fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4004H (Quattro fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4006H (Sei fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4006H (Sei fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4008H (8 fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4950.8 ~ 3
1 5 giorni 10Smerigliatura 4008H (8 fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4950.8 ~ 3
1 6 giorni 10Smerigliatura 400Senza foro--50 ~ 180050 ~ 1000--0.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura2H (Due fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9950.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura2H (Due fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9950.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura4H (Quattro fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura4H (Quattro fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura6H (Sei fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura6H (Sei fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9910.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura8H (8 fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8955 ~ 4950.8 ~ 3
1 5 giorni 10Spazzolatura8H (8 fori)-3 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8955 ~ 4950.8 ~ 3
1 5 giorni 10SpazzolaturaSenza foro--50 ~ 180050 ~ 1000--0.8 ~ 3
1 7 giorni 10Finitura a specchio2H (Due fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9951
1 7 giorni 10Finitura a specchio4H (Quattro fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17919 ~ 9911
1 7 giorni 10Finitura a specchio6H (Sei fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9911
1 7 giorni 10Finitura a specchio8H (8 fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4951
1 7 giorni 10Finitura a specchioSenza foro--50 ~ 180050 ~ 1000--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico