Pannelli di copertura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di copertura:Immagine relativa
Codice componente MaterialeVerniciaturaColore superficieTemperatura di esercizio
NucleoSuperficie
HFPALSchiuma di polietilene nera a bassa densitàEN AW-3004 equiv.Laminato in poliestereArgento0~80°C
HFPALTLaminato elettrostatico in poliestereAvorio
HFPSTWSchiuma di polietilene bianca a bassa densitàEN 1.0330 equiv.Laminato in poliestere per piastre biancheBianco
HFPSLWSchiuma di polietilene biancaEN AW-3004 equiv.Laminato in poliestereArgento*
HFPSTBSchiuma di polietilene nera a bassa densitàEN AW-1100 equiv.Laminato in poliestere neroNero
HFPAPASchiuma di polietilene nera a bassa densitàEN AW-3004 equiv.Laminato in poliestereArgento
HFPAPB
* Notare le differenze di tonalità tra HFPSLW e HFPAL.

Specifiche

• Standard
Codice componente-T-A-B
HFPAL-3-600-400
•Con lavoraz. fori
Codice componente-T-A-B-F-G-Diametro foro D
HFPAL4H-3-800-600-700-500-D7
 ■ Standard
Codice componenteTIncrementi di 1mm
AB
HFPAL
HFPALT
HFPSTW
HFPSTB
HFPAPA
HFPAPB
350~180050~900
HFPSLW5

 ■ Con lavorazione fori
Codice componenteTIncrementi di 1mmIncrementi di 1mmDiametro foro D
TipoNominaleABFG
HFPAL
HFPALT
HFPSTW
HFPSTB
2H350~180050~9009~ 17919~8953.5
4.5
5.5
7
4H9~891
6H9~ 895
8H9~445
HFPSLW2H59~ 17919~8953.5
4.5
5.5
7
4H9~891
6H9~ 895
8H9~445
 ■ Valori caratteristici
ElementoUnità
HFPAL

HFPALT

HFPSTW

HFPSTB

HFPAPA

HFPAPB

HFPSLW
Densità superficiale(kg/m2)2.63.542.621.83.4
Spessoremm3.05.0
Precisione spessoremm±0.3±0.5
Resilienza IzodN•cm/cm2147110

■ Proprietà vernice della superficie (~)
Proprietà vernice della superficieResistenza agli acidi5% HCIStandard
Resistenza agli alcali5% NaOHStandard
Resistenza agli oliOlio volatile per 10 giorniStandard
Resistenza ai vapori salini5% NaCl 35°C 1000 oreStandard
Resistenza all'umiditàUmidità 95% Temperatura 50°C 1000 oreStandard
Resistenza all'esposizione alla luceEsposizione in ambiente esterno per 3 anniBuona

Varianti

Piastre di copertura:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFPAL2H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-1791/1]-[5-995/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL4H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-1791/1]-[9-991/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL6H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-895/1]-[9-991/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL8H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-895/1]-[9-545/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]
HFPALT2H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-1791/1]-[5-995/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT4H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-1791/1]-[9-991/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT6H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-895/1]-[9-991/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT8H-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-895/1]-[9-545/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]
HFPAPA-3-[50-1800/1]-[50-1000/1]
HFPAPB-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPSLW2H-5-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-1791/1]-[5-995/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW4H-5-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-1791/1]-[9-991/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW6H-5-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-895/1]-[9-991/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW8H-5-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[9-895/1]-[9-545/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW-5-[50-1800/1]-[50-1000/1]
HFPSTB2H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[5-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB4H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB6H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB8H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-445/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPSTW2H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[5-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW4H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW6H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW8H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-445/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie, finitura, rivestimento Materiale Tipo Numero di fori A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento2H (Due fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 17915 ~ 9953
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento4H (Quattro fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 9913
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento6H (Sei fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 9913
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento8H (8 fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 5453
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argentoSenza foro50 ~ 180050 ~ 1000---3
1 7 giorni 10Laminato in poliestere elettrostaticoNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Grado antistatico2H (Due fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 17915 ~ 9953
1 7 giorni 10Laminato in poliestere elettrostaticoNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Grado antistatico4H (Quattro fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 9913
1 7 giorni 10Laminato in poliestere elettrostaticoNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Grado antistatico6H (Sei fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 9913
1 7 giorni 10Laminato in poliestere elettrostaticoNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Grado antistatico8H (8 fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 5453
1 7 giorni 10Laminato in poliestere elettrostaticoNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Grado antistaticoSenza foro50 ~ 180050 ~ 1000---3
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Con fustellatura, foro rotondoSenza foro50 ~ 180050 ~ 1000---3
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Con fustellatura, foro quadratoSenza foro50 ~ 180050 ~ 900---3
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica bianca, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento2H (Due fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 17915 ~ 9955
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica bianca, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento4H (Quattro fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 9915
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica bianca, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento6H (Sei fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 9915
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica bianca, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argento8H (8 fori)50 ~ 180050 ~ 10003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 5455
1 7 giorni 10Laminato in poliestereNucleo: Schiuma polietilenica bianca, Superficie: EN AW-3004 Equiv.Colore argentoSenza foro50 ~ 180050 ~ 1000---5
1 7 giorni 10Laminato in poliestere neroNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-1100 Equiv.Colore nero2H (Due fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17915 ~ 8953
1 7 giorni 10Laminato in poliestere neroNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-1100 Equiv.Colore nero4H (Quattro fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8913
1 7 giorni 10Laminato in poliestere neroNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-1100 Equiv.Colore nero6H (Sei fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8913
1 7 giorni 10Laminato in poliestere neroNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-1100 Equiv.Colore nero8H (8 fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4453
1 7 giorni 10Laminato in poliestere neroNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN AW-1100 Equiv.Colore neroSenza foro50 ~ 180050 ~ 900---3
1 7 giorni 10Laminato in poliestere per piastre biancheNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN 1.0330 Equiv.Piastra bianca2H (Due fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17915 ~ 8953
1 7 giorni 10Laminato in poliestere per piastre biancheNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN 1.0330 Equiv.Piastra bianca4H (Quattro fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8913
1 7 giorni 10Laminato in poliestere per piastre biancheNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN 1.0330 Equiv.Piastra bianca6H (Sei fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8913
1 7 giorni 10Laminato in poliestere per piastre biancheNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN 1.0330 Equiv.Piastra bianca8H (8 fori)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4453
1 7 giorni 10Laminato in poliestere per piastre biancheNucleo: Schiuma polietilenica nera a bassa densitá, Superficie: EN 1.0330 Equiv.Piastra biancaSenza foro50 ~ 180050 ~ 900---3

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Standard di precisione • Tolleranza dimensione T ±0.3
• Tolleranza A, B ±1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico