Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado | Colore | Trasmittanza luce | Temp. ambiente di esercizio |
PYA | Standard | Trasparente | 87% | -15~55°C |
PYBA | Standard | Marrone fumo | 28% | |
PYDA | Standard | Arancione | 45% | |
PYTA | Antistatico | Trasparente | 77% | |
PYBTA | Antistatico | Marrone fumo | 30% |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
PYBA4H PYA4H | - - | 900 850 | - - | 700 500 | - - | 4 5 | - - | F750 F450 | - - | G650 G300 | - - | P4 M4 | - | L4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | Diam. nominale foro a chiave [Q] | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | Diam. nominale inserto filettato [M] (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Materiale | PET |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado
Colore
Lavorazione fori
A(mm)
B(mm)
Diam. nominale foro a chiave [Q]
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
Diam. nominale inserto filettato [M](mm)
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali