Lamiere peforate / Standard

Lamiere peforate / Standard
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • I bordi tagliati possono interrompere le perforazioni. (Non è possibile specificare la posizione del taglio.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lamiera forata/Standard:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
PMSEN 1.0330 equiv.Nichelatura
PMUEN 1.4301 equiv.-
PMALEN AW-1100 equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-B-T
PMS4-480-420-1.2
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione TPMS, PMU, PMAL
TipoDABPMSPMUPMALP% vuoto su pieno
PMS
PMU
150~70050~7000.5 0.8 0.5 0.8 -222.6
20.5 0.8 1.0 1.0 -340.2
31.0 1.2 1.6 1.0 1.2 1.5 -532.6
4729.6
5835.4
8-1.5 -1334.3
PMAL3100~700100~700--1.0 2.0 532.6
5835.4
91532.6
PMS8 non disponibile. (PMU8 selezionabile.)
Incrementi di 1mmPMS
ABD1D2D3D4D5
T=0.5T=0.8T=0.5T=0.8T=1.0T=1.0T=1.2T=1.6T=1.0T=1.2T=1.6T=1.0T=1.2T=1.6
50~10050~100
101~20050~100
101~200
201~30050~100
101~200
201~300
301~50050~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~70050~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~700

Incrementi di 1mmPMU
ABD1D2D3D4D5D8
T=0.5T=0.8T=1.0T=1.0T=1.2T=1.5T=1.0T=1.2T=1.5T=1.0T=1.2T=1.5T=1.5
50~10050~100
101~20050~100
101~200
201~30050~100
101~200
201~300
301~50050~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~70050~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~700

Incrementi di 1mmPMAL
ABD3D5D9
T=1.0T=2.0T=1.0T=2.0T=1.0T=2.0
100~200100~200
201~300100~200
201~300
301~500100~200
201~300
301~400
401~500
501~700100~200
201~300
301~400
401~500
501~700



Varianti

Lamiera forata/Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PMAL3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMAL5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMAL9-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMS1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMS2-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMS3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMU1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMU2-[50-700/1]-[50-700/1]-1
PMU3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU8-[50-700/1]-[50-700/1]-1.5
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. foro punzonato D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-1100 Equiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 giorni 10EN AW-1100 Equiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 giorni 10EN AW-1100 Equiv.950 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv.150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv.250 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 1
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv.450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.250 ~ 70050 ~ 7001
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.850 ~ 70050 ~ 7001.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

A≥B I bordi tagliati possono interrompere le perforazioni. (Non è possibile specificare la posizione del taglio.)

Informazioni di base

Specifiche Con fori rotondi sfalsati a 60゚

Prodotti complementari

Supporto tecnico