Lamiere peforate / Circolari

Lamiere peforate / Circolari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Lamiere peforate / Circolari
  • Lamiere peforate / Circolari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lamiera forata/Circolare:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
Standard A bordo pieno
PMC PMCFEN 1.0330 equiv.Nichelatura
PMCU PMCUFEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-T-C
PMC4
PMCF4
-
-
280
200
-
-
1.0
1.2

-

10
Codice componenteIncrementi di 1mm ASelezione TSelezione CP% Vuoto su pieno
TipoDPMC, PMCFPMCU, PMCUFPMCF, PMCUF
Standard
PMC
PMCU
A bordo pieno
PMCF
PMCUF
1(Standard)
30~300
(A bordo pieno)
50~300
0.5 0.80.5 0.810 15 20222.6
20.5 0.8 1.01.0 340.2
31.0 1.2 1.61.0 1.2 1.5532.6
4729.6
5835.4
APMCPMCU
D1D2D3D4D5D1D2D3D4D5
T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5
30~100
101~200
201~300

APMCFPMCUF
D1D2D3D4D5D1D2D3D4D5
T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5
50~100
101~200
201~300

Varianti

Lamiera forata/Circolare:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PMC1-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMC2-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMC3-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMC4-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMC5-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMCF1-[50-300/1]-[0.5,​0.8]-[10,​15,​20]
PMCF2-[50-300/1]-[0.5,​0.8,​1]-[10,​15,​20]
PMCF3-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCF4-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCF5-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCU1-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMCU2-[30-300/1]-1
PMCU3-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCU4-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCU5-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCUF1-[50-300/1]-[0.5,​0.8]-[10,​15,​20]
PMCUF2-[50-300/1]-1-[10,​15,​20]
PMCUF3-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
PMCUF4-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
PMCUF5-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Specifiche Diam. foro punzonato D
(φ)
A
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare standard130 ~ 300-0.5 ~ 0.8
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare standard230 ~ 300-0.5 ~ 1
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare standard330 ~ 300-1 ~ 1.6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare standard430 ~ 300-1 ~ 1.6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare standard530 ~ 300-1 ~ 1.6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare a bordo pieno150 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 0.8
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare a bordo pieno250 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 1
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare a bordo pieno350 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare a bordo pieno450 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv.Circolare a bordo pieno550 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare standard130 ~ 300-0.5 ~ 0.8
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare standard230 ~ 300-1
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare standard330 ~ 300-1 ~ 1.5
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare standard430 ~ 300-1 ~ 1.5
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare standard530 ~ 300-1 ~ 1.5
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare a bordo pieno150 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 0.8
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare a bordo pieno250 ~ 30010 ~ 201
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare a bordo pieno350 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare a bordo pieno450 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Circolare a bordo pieno550 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lamiera forata/Circolare:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico