Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
A L | A U | ||
PMSL | PMSU | EN 1.0330 equiv. | Nichelatura |
PMUL | PMUU | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | L | - | T |
PMUL2 | - | 100 | - | 50 | - | 200 | - | 1.0 |
Codice componente | - | W | - | H | - | L | - | T |
PMSU1 | - | 120 | - | 60 | - | 200 | - | 0.8 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | P | % Vuoto su pieno | ||||
Tipo | D | A | B | L | PMSL | PMUL | ||
PMSL PMUL | 1 | 30~200 | 30~200 | 30~300 | 0.5 0.8 | 0.5 0.8 | 2 | 22.6 |
2 | 0.5 0.8 1.0 | 1.0 | 3 | 40.2 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | P | % Vuoto su pieno | ||||||||
Tipo | D | W | H | L | PMSU | PMUU | ||||||
PMSU PMUU | 1 | 60~200 | 30~100 (H≤W/2) | 30~300 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2 | 22.6 | ||
2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 3 | 40.2 |
A | L | PMSL | PMUL | ||||||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||||||
T0.5 | T0.8 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | ||
30~ 50 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
51~100 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
101~150 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
151~200 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 |
W | L | PMSU | PMUU | ||||||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||||||
T0.5 | T0.8 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | ||
60~100 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
101~150 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
151~200 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Specifiche | Diam. foro punzonato D (φ) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | A L | 1 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | A L | 2 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | A U | 1 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | A U | 2 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | A L | 1 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | A L | 2 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 1 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | A U | 1 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | A U | 2 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Specifiche
Diam. foro punzonato D(φ)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali