Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore |
NTBD□ NTBH□ | Compensato laminato (Pioppo) + Rivestim. in gomma sintetica cloroprenica | Grigio chiaro |
ATBD□ ATBH□ | Verde chiaro |
Codice componente | - | A | - | B | - | Colore | - | R | - | U | - | E, G, K, S, X, Y, F, J |
ATBHB14 | - | 800 | - | 600 | - | L | - | R20 | - | E30 - G30 - S30 - F60 |
Codice componente | A Incrementi 1mm | B Incrementi 1mm | Colore | Selezione R U | E | G | K | S | X | Y | F | J | |
Tipo | Selezione T | 15~60 Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | ||||||||||
NTBD | 10 14 20 | 200~1200 | 200~1000 | G Grigio leggero ( ) | - | - | - | ||||||
NTBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
NTBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
NTBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
NTBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
NTBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
NTBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
NTBHC | E | G | K | S | - | F | J | ||||||
ATBD | 10 14 20 | 200~1200 | 200~1000 | L Verde leggero ( ) | - | - | - | ||||||
ATBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
ATBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
ATBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
ATBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
ATBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
ATBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
ATBHC | E | G | K | S | - | F | J |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Tipo | Spessore T (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | R (mm) | S (mm) | Selezione colore | U (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | - | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | - | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | - | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 4 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Verde chiaro [L] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 4 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Verde chiaro [L] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 4 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Verde chiaro [L] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Intagli su 4 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Intagli su 4 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Intagli su 4 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Verde chiaro [L] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | - | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | - | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | - | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 4 angoli | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Grigio chiaro [G] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 4 angoli | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Grigio chiaro [G] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 4 angoli | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Grigio chiaro [G] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Intagli su 4 angoli | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Intagli su 4 angoli | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Intagli su 4 angoli | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | Antistatico | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | Antistatico | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | Antistatico | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio chiaro [G] | - | - | - |
Loading...
Materiale | Compensato laminato (Pioppo) + Resina melamminica sui due lati |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Tipo
Spessore T(mm)
A(mm)
B(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
R(mm)
S(mm)
Selezione colore
U(mm)
X(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali