Reti di recinzione / Tessute / In acciaio inox

Reti di recinzione / Tessute / In acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Reti di recinzione/Tessute/in acciaio inox:Immagine relativa
Tipo  MaterialeApplicabile
NETSUEN 1.4301 equiv.A intreccio

Specifiche

Codice componente-A-B
NETSU2.5-30-A400-B250
Codice componenteIncrementi di 1mmTXYD
TipoN.AB
NETSU2.5-30100~1000100~10004.830302.5
3-305.83.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NETSU2.5-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
NETSU3-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore rete D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 11 giorni 102.5100 ~ 1000100 ~ 1000
1 11 giorni 103100 ~ 1000100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Reti di recinzione/Tessute/in acciaio inox:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Larghezza rete(mm) 30

Prodotti complementari

Supporto tecnico