Reti stirate / Senza telaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Reti stirate/Senza telaio:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficieColore
EXPMEN 1.4301 equiv.-Argento
EXPMBEN 1.0038 equiv.Vernice applicata per cataforesiNero

Specifiche

Codice componente-A-B
EXPM31-A325-B255
Codice componenteIncrementi di 1mmTSWLWWtMassa kg/m2
TipoN.AB
EXPM
EXPMB
31100~1200100~10003.51230.51.51.22.36
425.32250.82.52.34.1

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EXPM31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPM42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie N. (Spessore metallo T)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Rivestimento applicato per cataforesi31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Rivestimento applicato per cataforesi42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilato Senza bordo

Prodotti complementari

Supporto tecnico