Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Rete in lamiera stirata, a bordo pieno | ||
Materiale | Trattamento superficie | Colore | |
EXPMF | EN 1.4301 equiv. | - | Argento |
EXPMFB | EN 1.0038 equiv. | Vernice applicata per cataforesi | Nero |
Codice componente | - | A | - | B | - | d |
EXPMF4H31 | - | A600 | - | B400 | - | 5.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione d | T | |||
Tipo | Nominale | N. | A | B | ||
EXPMF EXPMFB | NH 4H 6H 6HV 8H | 31 | 100~700 | 100~700 | 4.5 5.5 6.5 9 | 3.5 |
42 | 5.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Numero di fori profilato | N. (Spessore metallo T) (mm) | A (mm) | B (mm) | d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4H (Quattro fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4H (Quattro fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6H (Sei fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6H (Sei fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6HV (6 fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6HV (6 fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8H (8 fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8H (8 fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 4H (Quattro fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 4H (Quattro fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 6H (Sei fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 6H (Sei fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 6HV (6 fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 6HV (6 fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 8H (8 fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | 8H (8 fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | NH (Senza fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Rivestimento applicato per cataforesi | NH (Senza fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | NH (Senza fori) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | NH (Senza fori) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - |
Loading...
Profilato | Con profilato |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Numero di fori profilato
N. (Spessore metallo T)(mm)
A(mm)
B(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali