Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero) | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CNGN50 | - | R |
Montaggio | Cod. comp. | Materiale rotella | H | B | MxP | ℓ | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||||
Avvitate | CNGN | 40 | R (Gomma) | 59 | 18 | 12x1.25 | 14 | 20 | 42 | 300 | 140 | |
50 | 67 | 20 | 22 | 49 | 350 | 160 | ||||||
65 | 84 | 12x1.75 | 25 | 25 | 60 | 230 | ||||||
75 | 96 | 30 | 72 | 400 | 280 | |||||||
Avvitate con freno | CNGNS | 40 | 59 | 18 | 12x1.25 | 14 | 20 | 60 | 300 | 150 | ||
50 | 67 | 20 | 22 | 61 | 350 | 170 | ||||||
65 | 84 | 12x1.75 | 25 | 25 | 71 | 245 | ||||||
75 | 96 | 30 | 73 | 400 | 275 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CNGN40-R |
CNGN50-R |
CNGN65-R |
CNGN75-R |
CNGNS40-R |
CNGNS50-R |
CNGNS65-R |
CNGNS75-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | 40 | 18 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 67 | Fino a 35.00 | Non fornito | 35 | 50 | 20 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 84 | Fino a 35.00 | Non fornito | 35 | 65 | 20 | |
5.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 96 | 35.01–80.00 | Non fornito | 40 | 75 | 20 | |
2.38 € 1.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | 40 | 18 | |
2.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 67 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 35 | 50 | 20 | |
5.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 84 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 35 | 65 | 20 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 40 | 75 | 20 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale bozzello | Gomma sintetica (Generale) | Caratteristiche rotella | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. filettatura M | M12 | Categoria di carico | carico leggero |
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali