Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / bulloni filettati / Ø75 / 100 / CMGN□

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / bulloni filettati / Ø75 / 100 / CMGN□

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / bulloni filettati / Ø75 / 100 / CMGN□
  • Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / bulloni filettati / Ø75 / 100 / CMGN□
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ruota filettata per impieghi leggeri e medi. -Le ruote sono in gomma sintetica (standard), nylon e uretano.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote economiche/Avvitate:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero), Uretano (Grigio), Nylon 6 (Bianco)IncorporatoN/D solo per D75

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMGN75-R
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaLarghezza rotella BHM (Fil. grossa)bt1ErCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDRUNRUNRUNRUN
AvvitateCMGN75R
(Gomma)
U
(Uretano) *1
N
(Nylon)
25-2597162342563600-800476-390 -
100323029134203073080120012001200102614741000
Orientabili avvitate con frenoCMGNS7525-2597162342572600-800523-445 -
100323029134203073098120012001200113316901100
*1 Rotelle in uretano disponibili solo per D100.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMGN75-N
CMGN75-R
CMGN100-N
CMGN100-R
CMGN100-U
CMGNS75-N
CMGNS75-R
CMGNS100-N
CMGNS100-R
CMGNS100-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella

6.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109735.01–80.00Non fornito80[Nylon] Nylon 6M167525Non fornito

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 109735.01–80.00Non fornito60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M167525Non fornito

17.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1013480.01–140.00Non fornito120[Nylon] Nylon 6Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)10029Fornito

14.11 €

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013480.01–140.00Non fornito120[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)10032Fornito

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1013480.01–140.00Non fornito120[uretano] Uretano (generico)Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)10030Fornito

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 109735.01–80.00Con finecorsa di rotazione80[Nylon] Nylon 6M167525Non fornito

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 109735.01–80.00Con finecorsa di rotazione60[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)M167525Non fornito

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1013480.01–140.00Con finecorsa di rotazione120[Nylon] Nylon 6Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)10029Fornito

16.75 €

14.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013480.01–140.00Con finecorsa di rotazione120[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)10032Fornito

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1013480.01–140.00Con finecorsa di rotazione120[uretano] Uretano (generico)Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)10030Fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero/medio

Prodotti complementari

Supporto tecnico