Piastra di montaggio per ruote per attrezzature per bulloni filettati, versione con foro di montaggio libero

Piastra di montaggio per ruote per attrezzature per bulloni filettati, versione con foro di montaggio libero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre per attacco laterale ruote:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv.
Trattamento superficie Vernice a forno (Argento)

Specifiche

Cod. comp.-N-E-F-G-P-Q-R
CPHM10-5-E12-F25.5-G46.5-P28-Q13-R58
Cod. comp.Selezione N (Foro passante)Posizione foratura incrementi di 0.5mmMassa (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)EFGPQR
CPHM10568~158~2842~628~297~1357~63135 
12

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPHM10-[5,​6]-E[8-15/0.5]-F[8-28/0.5]-G[42-62/0.5]-P[8-29/0.5]-Q[7-13/0.5]-R[57-63/0.5]
CPHM12-[5,​6]-E[8-15/0.5]-F[8-28/0.5]-G[42-62/0.5]-P[8-29/0.5]-Q[7-13/0.5]-R[57-63/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura filettatura (Grossa) N E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
Selezione diam. nominale foro passante [N]
1 8 giorni 10108 ~ 158 ~ 2842 ~ 628 ~ 297 ~ 1357 ~ 635 ~ 6
1 8 giorni 10128 ~ 158 ~ 2842 ~ 628 ~ 297 ~ 1357 ~ 635 ~ 6

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piastre per attacco laterale ruote:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Cuscinetti rotella Non fornito Materiale EN AC-46100 Equiv.
Trattamento superficie Finitura a forno (Argento)

Prodotti complementari

Supporto tecnico