Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Nylon rinforzato (Nero) | Incorporato | Incorporato |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CSHN65 CKZJ65 | - - | N P |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | A | d | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||
Orientabili | CSHN | 65 | N (Nylon rinforzato) | 92 | 100 | 11 | 50 | 6000 | 1700 | |
75 | 106 | 55 | 1850 | |||||||
Fisse | CSHK | 65 | 92 | 104 | 11 | - | 6000 | 1300 | ||
75 | 106 | 1560 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSHK65-N |
CSHK75-N |
CSHN65-N |
CSHN75-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 92 | 104 | 119 | 65 | [Carico pesante] Carico medio | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 106 | 104 | 119 | 75 | [Carico pesante] Carico medio | |
26.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 92 | 100 | 100 | 65 | [Carico pesante] Carico pesante | |
30.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 106 | 100 | 100 | 75 | [Carico pesante] Carico pesante |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 485.01–750.00 | Finecorsa | Non fornito | Carico ammesso(daN) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon rinforzato | Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 80 | Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) | 78 | Larghezza rotella B(mm) | 45 |
Cuscinetti rotella | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali