Ruote / Carico super pesante / Orientabili

Ruote / Carico super pesante / Orientabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote / Carico super pesante / Orientabili
  • Ruote / Carico super pesante / Orientabili
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un rullo per impieghi estremamente gravosi che può essere tirato anche con l'elettricità.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Carico super pesante/orientabili:Immagine relativa
Cod. comp.Corpo principaleRotellaGuarnizioneCuscinetto
TipoDMaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)MaterialeSnodoRotella
CKZJ
CKZK
50EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalentePlastica rinforzata (Nero)
Resina fenolica (Nero)
Nylon MC (Blu)
Nylon MC elettroconduttivo (Nero)
PolipropileneIncorporatoIncorporato
(Doppio cuscinetto a sfere)
65, 75Incorporato
(Cuscinetto ad aghi)
CKZJ80, 100Nylon MC (Nero)

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CSHN65
CKZJ65
-
-
N
P
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaBHACFGdtErCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoDHPND
OrientabiliCKZJ50H (Plastica rinforzata)
P (Resina fenolica)
N (Nylon MC)
D (Nylon MC elettroconduttivo)
387984-64-8.53.212474000820
6548971007810.54.5145450001540
7510760001625
*801208580609206380001680---
*10014015011012159137290002160---
FisseCKZK503879859064-8.53.2--4000550
6548971001087810.550001000
7510760001060
* Il materiale delle rotelle per D80 e 100 è solo N (Nylon MC). D80 e 100 sono inoltre trainabili a motore, purché entro una velocità massima di 2km/h.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CKZJ50-D
CKZJ50-H
CKZJ50-N
CKZJ50-P
CKZJ65-D
CKZJ65-H
CKZJ65-N
CKZJ65-P
CKZJ75-D
CKZJ75-H
CKZJ75-N
CKZJ75-P
CKZJ80-N
CKZJ100-N
CKZK50-D
CKZK50-H
CKZK50-N
CKZK50-P
CKZK65-D
CKZK65-H
CKZK65-N
CKZK65-P
CKZK75-H
CKZK75-N
CKZK75-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

78.58 €

38.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole79320.01–485.00400[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici646484845038

28.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole79320.01–485.00400[Tecnopolimero] Plastica rinforzataNon fornito646484845038

43.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole79320.01–485.00400[Nylon] MC NylonNon fornito646484845038

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole79320.01–485.00400[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito646484845038

105.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole97485.01–750.00500[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici78781001006548

41.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole97485.01–750.00500[Tecnopolimero] Plastica rinforzataNon fornito78781001006548

66.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole97485.01–750.00500[Nylon] MC NylonNon fornito78781001006548

62.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole97485.01–750.00500[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito78781001006548

125.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole107485.01–750.00600[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici78781001007548

44.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole107485.01–750.00600[Tecnopolimero] Plastica rinforzataNon fornito78781001007548

82.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole107485.01–750.00600[Nylon] MC NylonNon fornito78781001007548

78.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole107485.01–750.00600[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito78781001007548

94.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole120750.01 o sup.800[Nylon] MC NylonNon fornito8060100858048

110.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole140750.01 o sup.900[Nylon] MC NylonNon fornito1215915011010048

53.53 €

25.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa79320.01–485.00400[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici646485905038

24.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa79320.01–485.00400[Tecnopolimero] Plastica rinforzataNon fornito646485905038

35.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa79320.01–485.00400[Nylon] MC NylonNon fornito646485905038

26.19 €

12.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa79320.01–485.00400[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito646485905038

94.96 €

46.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa97485.01–750.00500[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici78781001086548

31.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa97485.01–750.00500[Tecnopolimero] Plastica rinforzataNon fornito78781001086548

46.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa97485.01–750.00500[Nylon] MC NylonNon fornito78781001086548

38.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa97485.01–750.00500[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito78781001086548

33.00 €

18.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa107485.01–750.00600[Tecnopolimero] Plastica rinforzataNon fornito78781001087548

49.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa107485.01–750.00600[Nylon] MC NylonNon fornito78781001087548

40.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa107485.01–750.00600[Resina fenolica] Resina fenolicaNon fornito78781001087548

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ruote/Carico super pesante/orientabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Finecorsa Non fornito Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico ultra pesante
Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico