Ruote / Doppia rotella

Ruote / Doppia rotella

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La struttura a doppia ruota delle ruote conferisce a questa ruota un'elevata capacità di rotazione durante la guida.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Doppia rotella:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNylon MC (Blu)IncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CWMJ50
CWG50
-
-
N
D
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHD1BAFdtErCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoN.
OrientabiliCWMJ50N (Nylon MC)75423884648.53.212494000812
659357481007810.54.5145750001530
751026560001620

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CWMJ50-N
CWMJ65-N
CWMJ75-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

61.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075320.01–485.00400646484844238

73.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1093485.01–750.0050078781001005748

84.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10102485.01–750.0060078781001006548

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ruote/Doppia rotella:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Finecorsa Non fornito Materiale bozzello MC Nylon
Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico pesante
Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico