Ruote / Doppia rotella / In acciaio inox

Ruote / Doppia rotella / In acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La struttura a doppia ruota delle ruote conferisce a questa ruota un'elevata capacità di rotazione durante la guida.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Doppia rotella/in acciaio inox:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaGuarnizioneCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)MaterialeSnodoRotella
EN 1.4301 Equiv.-Nylon MC (Blu)
Nylon MC elettroconduttivo (Nero)
Resina acetalicaIncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CWMJ50
CWG50
-
-
N
D
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHAFdErCarico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoDNylon MCNylon MC elettroconduttivo
OrientabiliCWG50N (Nylon MC)
D (Nylon MC elettroconduttivo)
7584648.512434000760
65931007810.5155450001060
751025860001120

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CWG50-D
CWG50-N
CWG65-D
CWG65-N
CWG75-D
CWG75-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

233.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1075320.01–485.00400[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici6464848450

143.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075320.01–485.00400[Nylon] Nylon MCNon fornito6464848450

272.80 €

150.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1093485.01–750.00500[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici787810010065

170.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1093485.01–750.00500[Nylon] Nylon MCNon fornito787810010065

328.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10102485.01–750.00600[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici787810010075

197.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10102485.01–750.00600[Nylon] Nylon MCNon fornito787810010075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Finecorsa Non fornito Materiale raccordo Acciaio inox
Larghezza rotella B(mm) 38 Categoria di carico Carico pesante Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico