Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Protezione cuscinetto | Cuscinetto | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Resistenza di volume specifica | Materiale | Snodo | Rotella |
EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | Uretano (Blu) Uretano antistatico (Giallo) Nylon MC elettroconduttivo (Nero) | 1010 o sup. 107~109 102~104 | Acciaio inox (Austenitico) | Incorporato | Incorporato |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CHEPA75 | - | U |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | B | d | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario 1 ~ 20 pz. | |||
Tipo | D | U | S | D | ||||||||
Orientabili | CHEPA | 75 | U (Uretano) S (Uretano antistatico) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 118 | 38 | 10.5 | 70 | 1000 | 1200 | |||
100 | 130 | 32 | 83 | 1350 |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | B | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario 1 ~ 20 pz. | |||
Tipo | D | U | S | D | |||||||
Orientabili avvitate | CHGPA | 75 | U (Uretano) S (Uretano antistatico) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 122 | 38 | 70 | 800 | 1100 | |||
100 | 134 | 32 | 83 | 1250 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHEPA75-D |
CHEPA75-S |
CHEPA75-U |
CHEPA100-D |
CHEPA100-S |
CHEPA100-U |
CHGPA75-D |
CHGPA75-S |
CHGPA75-U |
CHGPA100-D |
CHGPA100-S |
CHGPA100-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.91 € | 1 | 13 giorni | 10 | Piastra girevole | 118 | 80.01–140.00 | 100 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
196.47 € | 1 | 13 giorni | 10 | Piastra girevole | 118 | 80.01–140.00 | 100 | [uretano] Uretano antistatico | Antistatici | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
175.06 € | 1 | 18 giorni | 10 | Piastra girevole | 118 | 80.01–140.00 | 100 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
220.40 € | 1 | 13 giorni | 10 | Piastra girevole | 130 | 80.01–140.00 | 100 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
215.35 € | 1 | 64 giorni | 10 | Piastra girevole | 130 | 80.01–140.00 | 100 | [uretano] Uretano antistatico | Antistatici | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
170.03 € | 1 | 64 giorni | 10 | Piastra girevole | 130 | 80.01–140.00 | 100 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
188.91 € | 1 | 13 giorni | 10 | A vite | 122 | 35.01–80.00 | 80 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | - | - | - | - | M12 | 75 | 38 | ||
196.47 € | 1 | 13 giorni | 10 | A vite | 122 | 35.01–80.00 | 80 | [uretano] Uretano antistatico | Antistatici | - | - | - | - | M12 | 75 | 38 | ||
181.34 € | 1 | 13 giorni | 10 | A vite | 122 | 35.01–80.00 | 80 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | - | - | - | - | M12 | 75 | 38 | ||
220.40 € | 1 | 13 giorni | 10 | A vite | 134 | 35.01–80.00 | 80 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 | ||
215.35 € | 1 | 64 giorni | 10 | A vite | 134 | 35.01–80.00 | 80 | [uretano] Uretano antistatico | Antistatici | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 | ||
168.76 € | 1 | 64 giorni | 10 | A vite | 134 | 35.01–80.00 | 80 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 |
Loading...
Finecorsa | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio inox | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Fornito |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. filettatura M
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali