Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
EN 1.4301 Equiv. | Smerigliatura canna | Gomma (Nero) | - |
Uretano (Grigio) | - | ||
Nylon (Bianco) | - |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CSMNU75A | - | R |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | M | b | ℓ | r | B | E | Carico ammesso (N) | Massa(g) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | R/N (Gomma/Nylon) | U (Uretano) | Rotelle in gomma | Rotelle in uretano | Rotelle in nylon | Rotelle in gomma | Rotelle in uretano | Rotelle in nylon | Rotelle in gomma | Rotelle in uretano | Rotelle in nylon | ||||||||
Avvitate | CSMNU | 50 | R (Gomma) U (Uretano) N (Nylon) | 74 | 12 | 21 | 35 | 53 | 28 | 25 | 27 | 500 | 600 | 600 | 304 | 255 | 270 | |||
65 | 89 | 61 | 25 | 700 | 325 | 305 | 290 | |||||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 66 | 26 | 28 | 600 | 700 | 800 | 398 | 310 | 304 | |||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 431 | 340 | 337 | ||||||||||||||
100A | 126 | 12 | 21 | 35 | 82 | 28 | 31 | 500 | 600 | 600 | 551 | 385 | 371 | |||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 584 | 423 | 404 | ||||||||||||||
Avvitate con freno | CSMNSU | 50 | 74 | 12 | 21 | 35 | 67 | 28 | 25 | 27 | 500 | 600 | 600 | 334 | 290 | 300 | ||||
65 | 89 | 68 | 25 | 700 | 390 | 335 | 320 | |||||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 68 | 26 | 28 | 600 | 700 | 800 | 473 | 350 | 334 | |||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 476 | 385 | 367 | ||||||||||||||
100A | 126 | 12 | 21 | 35 | 82 | 28 | 31 | 500 | 600 | 600 | 615 | 435 | 420 | |||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 648 | 472 | 453 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 50 | 28 | |
10.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Con finecorsa di rotazione | 50 | Gomma | M12 | 50 | 28 | |
11.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 50 | 25 | |
13.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Con finecorsa di rotazione | 70 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 65 | 25 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Con finecorsa di rotazione | 50 | Gomma | M12 | 65 | 25 | |
15.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 65 | 25 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 75 | 25 | |
14.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 60 | Gomma | M12 | 75 | 25 | |
17.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 70 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 75 | 26 | |
14.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | M16 | 75 | 25 | |
14.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 60 | Gomma | M16 | 75 | 25 | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 70 | [uretano] Uretano (generico) | M16 | 75 | 26 | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 100 | 25 | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Con finecorsa di rotazione | 50 | Gomma | M12 | 100 | 25 | |
23.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 100 | 28 | |
23.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | M16 | 100 | 25 | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Con finecorsa di rotazione | 50 | Gomma | M16 | 100 | 25 | |
25.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M16 | 100 | 28 | |
7.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | Non fornito | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 50 | 28 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Non fornito | 50 | Gomma | M12 | 50 | 28 | |
9.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 50 | 25 | |
10.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Non fornito | 70 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 65 | 25 | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Non fornito | 50 | Gomma | M12 | 65 | 25 | |
13.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 65 | 25 | |
11.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 97 | Non fornito | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 75 | 25 | |
12.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 60 | Gomma | M12 | 75 | 25 | |
14.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 75 | 26 | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | M16 | 75 | 25 | |
12.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 60 | Gomma | M16 | 75 | 25 | |
14.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | M16 | 75 | 26 | |
15.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Non fornito | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | M12 | 100 | 25 | |
16.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Non fornito | 50 | Gomma | M12 | 100 | 25 | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M12 | 100 | 28 | |
20.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Non fornito | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | M16 | 100 | 25 | |
19.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Non fornito | 50 | Gomma | M16 | 100 | 25 | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 126 | Non fornito | 60 | [uretano] Uretano (generico) | M16 | 100 | 28 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Caratteristiche rotella | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Diam. filettatura M
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali