Ruote a sfera / Flangia rotonda

Ruote a sfera / Flangia rotonda

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote a sfera / Flangia rotonda
  • Ruote a sfera / Flangia rotonda
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rullo con struttura a sfere rotanti a 360°. La categoria di carico è leggera-medio-pesante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote a sfera/Flangia rotonda:Immagine relativa
TipoCorpo principaleGuarnizione antipolverePiastra a cernieraSfera principaleSfera second.
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeDurezzaMaterialeDurezzaMaterialeDurezza
CHBM/CHBF/CHBUEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaFeltroEN 1.7242 Equiv.50HRC~EN 1.3505 Equiv.55HRC~EN 1.3505 Equiv.55HRC~

Specifiche

Cod. comp.
CHBF50
Corpo principaleCod. comp.DLAWMFNL1dTCarico ammesso (N)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoN.
Flangia rotondaCHBM40242440--324.5515.8754900104 
50302850405.5619.0551100191 
60383760496.5825.461200386 
Flangia quadrataCHBF4024244032-324.5515.875490096 
5030285040405.5619.0551100174 
6038376048496.5825.461200358 
AvvitateCHBU122421--1220-515.875-90092 
1630251625619.051100175 
2038342030825.41200375 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHBF40
CHBF50
CHBF60
CHBM40
CHBM50
CHBM60
CHBU12
CHBU16
CHBU20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Corpo principale

41.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109032324040-15.875Flangia quadrata

45.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1011040405050-19.05Flangia quadrata

53.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1012049496060-25.4Flangia quadrata

37.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1090323240--15.875con flangia rotonda

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10110404050--19.05con flangia rotonda

48.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10120494960--25.4con flangia rotonda

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1090----M1215.875Avvitate

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10110----M1619.05Avvitate

47.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10120----Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ)25.4Avvitate

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Finecorsa Non fornito
Materiale bozzello EN 1.3505 Equiv. Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero/medio Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico