• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote compatibili / Orientabili

Ruote compatibili / Orientabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote compatibili/Orientabili:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
CSPJ
CSPK
CSPJS
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma (Grigio)IncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CJM75
CSPJ125

-

R
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHBrtECarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
OrientabiliCSPJ75R (Gomma)9325652.325600416
10013032833.5301200982
125157321013516001071
150190118401187
FisseCSPK759325-2.3-600317
100130322.51200786
125157321600802
150190957
Orientabili con frenoCSPJS759325772.325600492
10013032983.53012001147
125157321143516001287
150190119401414

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSPJ75-R
CSPJ100-R
CSPJ125-R
CSPJ150-R
CSPJS75-R
CSPJS100-R
CSPJS125-R
CSPJS150-R
CSPK75-R
CSPK100-R
CSPK125-R
CSPK150-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

7.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole9335.01–80.00Non fornito60647525

14.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole13080.01–140.00Non fornito1206410032

14.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole157140.01–220.00Non fornito1606412532

16.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole190140.01–220.00Non fornito1606415032

6.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole9335.01–80.00Con finecorsa di rotazione60647525

17.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole13080.01–140.00Con finecorsa di rotazione1206410032

17.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole157140.01–220.00Con finecorsa di rotazione1606412532

20.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole190140.01–220.00Con finecorsa di rotazione1606415032

5.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa9335.01–80.00Non fornito60697525

8.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa13080.01–140.00Non fornito1206910032

13.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa157140.01–220.00Non fornito1606912532

14.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa190140.01–220.00Non fornito1606915032

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ruote compatibili/Orientabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) 73.5 Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) 45 Lunghezza piastra(mm) 92
Categoria di carico carico leggero Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico