Ruote con piedi di livellamento / Carico medio

Ruote con piedi di livellamento / Carico medio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote con piedi di livellamento/Carico medio:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaPiede di livellamentoCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficieSnodoRotella
CMASEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNylon rinforzatoEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteIncorporatoIncorporato
CMASSEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMAS65-F
Cod. comp.Materiale rotellaHdErCarico ammesso (N)Prezzo unitario
TipoDCMASCMASS
CMAS
CMASS
50F(Nylon rinforzato)7419.61146732500
659518.85184

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMAS50-F
CMAS65-F
CMASS50-F
CMASS65-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Materiale raccordo Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

25.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1074Acciaio50

30.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1095Acciaio65

88.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1074Acciaio inox50

115.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1095Acciaio inox65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piedi di livellamento Gamma di carico(daN) 220.01–320.00 Finecorsa Non fornito
Carico ammesso(daN) 250 Materiale bozzello Nylon rinforzato Caratteristiche rotella Non fornito
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) 80 Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) 75 Lunghezza piastra(mm) 102
Larghezza piastra(mm) 102 Larghezza rotella B(mm) 45 Categoria di carico Carico medio
Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico