• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit ruote e piedi di livellamento / Foro di montaggio personalizzato

Kit ruote e piedi di livellamento / Foro di montaggio personalizzato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questo tipo con posizione flessibile dei fori può essere utilizzato per diverse unità di telaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Kit ruote e piedi di livellamento/Foro di montaggio personalizzato:Immagine relativa
Cod. comp.Rotella
TipoMateriale (Colore)
HCFTFNylon (Grigio)
HCFTFMNylon MC (Blu)
HCFTFDNylon MC elettroconduttivo (Nero)
*HCFTF500 è in resina fenolica (nero).
*HCFTFD250 e 350 sono grigi.
N.Corpo principaleVite di sollevamentoTampone
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMateriale
60
130
EN AC-46100 Equiv.Verniciatura neraEN 1.0038 Equiv.Cromatura
trivalente
EPDM
250
350
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente (Nero)
500EN-JS 1040 Equiv.Verniciatura nera

Specifiche

Cod. comp.-N-E-F-G-P-Q-R
HCFTF130-6-E18-F55-G80-P20-Q55-R70
Cod. comp.Selezione N
(Diam. nominale)
Punto di foratura con incrementi di 1mmCarico ammessoMassa
(g)
TipoN.E/PF/G/Q/RkgfN
HCFTF605 6(5+N/2)~(25-N/2)(45+N/2)~(90-N/2)60588600
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD
1306 8 10(45+N/2)~(120-N/2)13012751100
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD
250(50+N/2)~(112-N/2)25024511445
350(5+N/2)~(20-N/2)(60+N/2)~(130-N/2)35034322170
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD
5008 10(10+N/2)~(35-N/2)(50+N/2)~(75-N/2)
(120+N/2)~(150-N/2)
50049025600

Varianti

Kit ruote e piedi di livellamento/Foro di montaggio personalizzato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HCFTF60-[5,​6]-E[8-22/1]-F[48-87/1]-G[48-87/1]-P[8-22/1]-Q[48-87/1]-R[48-87/1]
HCFTF130-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-22/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1]
HCFTF250-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1]
HCFTF350-[6,​8,​10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1]
HCFTF500-[8,​10]-E[14-31/1]-F[58-142/1]-G[58-142/1]-P[14-31/1]-Q[58-142/1]-R[58-142/1]
HCFTFD130-[6,​8,​10]-E[8-20/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-20/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1]
HCFTFD250-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1]
HCFTFD350-[6,​8,​10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[55-70/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[55-70/1]-R[125-145/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[55-70/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[125-145/1]-R[125-145/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[125-145/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[55-70/1]-R[125-145/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[125-145/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[125-145/1]-R[125-145/1]
HCFTFM130-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-22/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1]
HCFTFM250-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1]
HCFTFM350-[6,​8,​10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1]
HCFTFM500-[8,​10]-E[14-31/1]-F[55-142/1]-G[55-142/1]-P[14-31/1]-Q[55-142/1]-R[55-142/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
Selezione diam. nominale foro passante [N]

-

1 8 giorni 106635.01–80.0058.8[Nylon] Nylon (Generale)Non fornito95954018Carico leggero/medio8 ~ 2248 ~ 8748 ~ 878 ~ 2248 ~ 8748 ~ 875 ~ 6

-

1 8 giorni 109580.01–140.00127.5[Nylon] Nylon (Generale)Non fornito1251256025Carico leggero/medio8 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1178 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1176 ~ 10

-

1 8 giorni 1088220.01–320.00245.1[Nylon] Nylon (Generale)Non fornito1351355032[Carico pesante] Carico medio8 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1098 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1096 ~ 10

-

1 13 giorni 1096320.01–485.00343.2[Nylon] Nylon (Generale)Non fornito1551556536[Carico pesante] Carico pesante8 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1278 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1276 ~ 10

-

1 13 giorni 10128485.01–750.00490.2[Nylon] Nylon (Generale)Non fornito1651657548[Carico pesante] Carico pesante14 ~ 3158 ~ 14258 ~ 14214 ~ 3158 ~ 14258 ~ 1428 ~ 10

-

1 8 giorni 109580.01–140.00127.5[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1251256025Carico leggero/medio8 ~ 2048 ~ 11748 ~ 1178 ~ 2048 ~ 11748 ~ 1176 ~ 10

-

1 13 giorni 1088220.01–320.00245.1[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1351355032[Carico pesante] Carico medio8 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1098 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1096 ~ 10

-

1 13 giorni 1096320.01–485.00343.2[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1551556536[Carico pesante] Carico pesante8 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1278 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1276 ~ 10

-

1 13 giorni 10128485.01–750.00490.2[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1651657548[Carico pesante] Carico pesante15 ~ 3055 ~ 70125 ~ 14515 ~ 3055 ~ 70125 ~ 1458 ~ 10

-

1 13 giorni 10128485.01–750.00490.2[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1651657548[Carico pesante] Carico pesante15 ~ 3055 ~ 70125 ~ 14515 ~ 30125 ~ 145125 ~ 1458 ~ 10

-

1 13 giorni 10128485.01–750.00490.2[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1651657548[Carico pesante] Carico pesante15 ~ 30125 ~ 145125 ~ 14515 ~ 3055 ~ 70125 ~ 1458 ~ 10

-

1 13 giorni 10128485.01–750.00490.2[Nylon] Nylon MC conduttivoAntistatici1651657548[Carico pesante] Carico pesante15 ~ 30125 ~ 145125 ~ 14515 ~ 30125 ~ 145125 ~ 1458 ~ 10

-

1 8 giorni 109580.01–140.00127.5[Nylon] MC NylonNon fornito1251256025Carico leggero/medio8 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1178 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1176 ~ 10

-

1 8 giorni 1088220.01–320.00245.1[Nylon] MC NylonNon fornito1351355032[Carico pesante] Carico medio8 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1098 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1096 ~ 10

-

1 13 giorni 1096320.01–485.00343.2[Nylon] MC NylonNon fornito1551556536[Carico pesante] Carico pesante8 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1278 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1276 ~ 10

-

1 13 giorni 10128485.01–750.00490.2[Nylon] MC NylonNon fornito1651657548[Carico pesante] Carico pesante14 ~ 3155 ~ 14255 ~ 14214 ~ 3155 ~ 14255 ~ 1428 ~ 10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Kit ruote e piedi di livellamento/Foro di montaggio personalizzato:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Con piedi di livellamento Finecorsa Non fornito Materiale raccordo Acciaio

Prodotti complementari

Supporto tecnico