Piedi di livellamento economici (Codici componente - Download CAD)

Piedi di livellamento economici

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un bullone di livellamento in un unico pezzo. [Materiale]SWRCH
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piedi di livellamento economici:Immagine relativa
Materiale: JIS-SWRCH
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
Cod. comp.LCarico verticale ammesso
(kN)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoM-A
MAJB16-75913.7200 
16-150166297 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MAJB16-75
MAJB16-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza vite A
(mm)

2.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075

4.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo vite di livellamento Volantino di regolazione altezza Non fornito Materiale filettatura JIS-SWRCH
Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente Materiale corpo JIS-SWRCH Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente
Larghezza D(mm) 45 Carico ammesso (Dettagli)(kN) 3.7 Altezza corpo principale(mm) 6
Filettatura nominale M(mm) 16 Proprietà Standard Meccanismo rotante Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico