Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tampone | Fil., dado | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
LEMNT | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
LEMNS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
LEMNT16-130 |
Cod. comp. | D | D1 | H | ℓ1 | ℓ2 | B | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M-A | LEMNT | LEMNS | ||||||||
LEMNT (Acciaio) LEMNS (Acciaio inox) | 10-75 | 32 | 21 | 22 | 6 | 8 | 17 | 11.0 | 342 | ||
10-100 | 351 | ||||||||||
12-75 | 48 | 23 | 29 | 7.5 | 10 | 19 | 16.0 | 378 | |||
12-100 | 390 | ||||||||||
16-100 | 64 | 27 | 32 | 10 | 13 | 24 | 28.3 | 430 | |||
16-130 | 445 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LEMNS10-75 |
LEMNS10-100 |
LEMNS12-75 |
LEMNS12-100 |
LEMNS16-100 |
LEMNS16-130 |
LEMNT10-75 |
LEMNT10-100 |
LEMNT12-75 |
LEMNT12-100 |
LEMNT16-100 |
LEMNT16-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 32 | 11 | 75 | 22 | 10 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 32 | 11 | 100 | 22 | 10 | |
28.34 € 9.07 € | 1 | Disponibile |
5 giorni
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 48 | 16 | 75 | 29 | 12 | |
28.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 48 | 16 | 100 | 29 | 12 | |
42.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 64 | 28.3 | 100 | 32 | 16 | |
45.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 64 | 28.3 | 130 | 32 | 16 | |
11.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 11 | 75 | 22 | 10 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 32 | 11 | 100 | 22 | 10 | |
13.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 48 | 16 | 75 | 29 | 12 | |
14.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 48 | 16 | 100 | 29 | 12 | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 64 | 28.3 | 100 | 32 | 16 | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 64 | 28.3 | 130 | 32 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Angolo di rotazione θ(deg) | 15 | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali