Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Attacco | Trattamento superficie |
LEMN | Plastica nylon | - | EN 1.0718 Equiv. | Cromatura trivalente |
LEMT | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Nichelatura chimica | EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica |
LEMS | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Cod. comp. |
LEMN10 |
Cod. comp. | B | C | D | E | H | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | ||||||||
LEMN (Nylon) | 10 | 9.5 | 39.0 | 50 | 18 | 16 | 15.9 | 17.1 | |
12 | 12.7 | 41.0 | 19 | ||||||
16 | 14.2 | 44.5 | 22 |
Cod. comp. | H | C | D | B | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | LEMT | LEMS | ||||||
LEMT (Acciaio) LEMS (Acciaio inox) | 6 | 10 | 14 | 19 | 4 | 3.1 | 17 | ||
8 | 13 | 18 | 25 | 8 | 4.1 | 34 | |||
10 | 17 | 22 | 32 | 10 | 15.4 | 65 | |||
12 | 19 | 29 | 48 | 11 | 20.5 | 167 | |||
16 | 22 | 32 | 64 | 11 | 24.6 | 354 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LEMN10 |
LEMN12 |
LEMN16 |
LEMS6 |
LEMS8 |
LEMS10 |
LEMS12 |
LEMS16 |
LEMT6 |
LEMT8 |
LEMT10 |
LEMT12 |
LEMT16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Angolo di rotazione θ (deg) | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Cromatura trivalente | [Nylon 6] Plastica nylon | Non fornito | 50 | 15.9 | 39 | 10 | |
6.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Cromatura trivalente | [Nylon 6] Plastica nylon | Non fornito | 50 | 15.9 | 41 | 12 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Cromatura trivalente | [Nylon 6] Plastica nylon | Non fornito | 50 | 15.9 | 44.5 | 16 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 19 | 3.1 | 14 | 6 | |
17.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 25 | 4.1 | 18 | 8 | |
21.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 32 | 15.4 | 22 | 10 | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 48 | 20.5 | 29 | 12 | |
51.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 64 | 24.6 | 32 | 16 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Nichelatura chimica | 19 | 3.1 | 14 | 6 | |
9.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Nichelatura chimica | 25 | 4.1 | 18 | 8 | |
11.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.5 | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Nichelatura chimica | 32 | 15.4 | 22 | 10 | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Nichelatura chimica | 48 | 20.5 | 29 | 12 | |
22.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Nichelatura chimica | 64 | 24.6 | 32 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo bullone di regolazione | Attacco a presa maschiata | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Angolo di rotazione θ(deg)
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali