Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Gomma | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Durezza | |
FBF | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma cloroprenica (Nero) | Hs70 |
FBFM | Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) | |||
Gomma elettroconduttiva (Nero)* | ||||
FBFS | EN 1.4301 Equiv. | - | Gomma cloroprenica (Nero) |
Cod. comp. | - | M | - | A | - | Materiale in gomma |
FBF33 FBFM40 | - - | 10 12 | - - | 50 100 | - | C |
Cod. comp. | M (Fil. grossa) | A | FBFM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Gamma carico verticale (kN) | Val. cost. molla di compressione statica (kN/mm) | |||||
Tipo | D | Materiale in gomma | ||||||||||||
FBF FBFM FBFS (Acciaio inox) | 33 | 8 | 30 | 50 | C D | ( Gomma cloroprenica non contaminante, Grigio) (Gomma elettroconduttiva, Nero) | 4.5 | 6.5 | 12 | 13 | 0.4~0.59 | 0.49±15% | ||
10 | 30 | 50 | 70 | 6.0 | 8.0 | 17 | ||||||||
40 | 10 | 30 | 50 | 70 | 15 | 0.44~0.88 | 0.69±15% | |||||||
12 | 50 | 70 | 100 | 8.0 | 10.0 | 19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
3.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | |
3.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 10 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
5.42 € 2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 30 ~ 50 | 12 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 33 | 0.59 | 30 ~ 70 | 12 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 30 ~ 70 | 15 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 40 | 0.88 | 50 ~ 100 | 15 | 12 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo base del bullone di regolazione | Con gomma sulla parte inferiore | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Antivibrazioni | Meccanismo rotante | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale gomma
Larghezza D(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali