Montanti antivibrazioni/Rotondi

Montanti antivibrazioni/Rotondi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • L'arco dell'esterno del profilo quadrato appare angolare nell'anteprima 3D, ma nel prodotto reale è un arco regolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Montanti antivibrazioni/Rotondi:Immagine relativa
 
TipoAlloggiamentoBulloneGomma antivibrazioni
MaterialeTrattamento superficie (Colore)MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)Durezza
KFJA, KFJB, KFJHEN 1.0330 Equiv.Finitura a forno con melamina (Nero)EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteGomma cloroprenica (Nero)Shore A75
(Shore A55 solo per KFJA)
KFJMEN-JL 1040 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-L
KFJH140-120
Per il tipo rotondo, ruotare la punta filettata per regolare l'altezza. Per il tipo quadrato, ruotare il volantino per regolare l'altezza.
 Cod. comp.LGamma carico verticale
(kN)
H(h)dMDimensione punta viteQuantità regolabile max
(mm)
Spessore base di montaggio (mm)Costante molla (kN/mm)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDMinMaxb1 ~ 9 pz.10~30
Tipo rotondoKFJA
(Carico leggero)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2  
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4  
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8  
KFJB
(Carico medio)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6  
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2  
19012020012.525.0 L+4456158201225L-6918.3  
KFJH
(Carico pesante)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L-6223.0   
14015.0 30.0 L+214211416108.524L-7146.0   
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L-8462.0   
Tipo quadratoKFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L-403.7   
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L-507.4   
1601102006.0 12.0 L+416514624L-5514.7   
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L-6523.0   

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
KFJA100-90
KFJA100-120
KFJA100-200
KFJA140-90
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA190-200
KFJB100-90
KFJB100-120
KFJB100-200
KFJB140-90
KFJB140-120
KFJB140-200
KFJB190-200
KFJH100-90
KFJH100-120
KFJH100-200
KFJH140-90
KFJH140-120
KFJH140-200
KFJH190-120
KFJH190-200
KFJM110-85
KFJM110-200
KFJM130-110
KFJM130-200
KFJM160-110
KFJM160-200
KFJM200-130
KFJM200-220
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSVolantino di regolazione altezza Materiale corpo Gamma di carico
(kN)
Carico ammesso
(kN)
Regolazione altezza L2
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza corpo h
(mm)
Larghezza W
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)

3,230.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.118123910010090

3,230.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.1181239100100120

3,230.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.1181239100100200

4,930.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.319164714014090

4,930.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3191647140140120

4,930.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3191647140140200

8,910.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5252056190190200

3,230.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.318123910010090

3,230.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3181239100100120

3,230.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3181239100100200

4,930.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.519164714014090

4,930.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5191647140140120

4,930.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5191647140140200

8,910.00 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.00025252056190190200

33.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.12.501-16.0001522123510010090

33.10 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.12.501-16.00015221235100100120

33.10 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.12.501-16.00015221235100100200

53.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.0003024164214014090

53.20 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.00030241642140140120

53.20 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.00030241642140140200

98.10 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.34.001-60.00040272054190190120

98.10 €

Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.34.001-60.00040272054190190200

38.10 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.2.501-5.5002.815124711011085

38.10 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.2.501-5.5002.8151247110110200

49.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.5.501-8.0006201651130130110

49.30 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.5.501-8.0006201651130130200

100.90 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.8.001-12.50012241665160160110

100.90 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.8.001-12.50012241665160160200

129.00 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.16.001-34.00018272076200200130

129.00 €

Disponibile 5 giorni 10Fornito[Acciaio] EN-JL 1040 Equiv.16.001-34.00018272076200200220

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Montanti antivibrazioni/Rotondi:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Montanti antivibrazioni/Rotondi:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo di montaggio Profilo di montaggio Con attacco antivibrazioni Materiale filettatura EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente Trattamento superficie corpo principale Finitura a forno con melamina (Nero) Proprietà Antivibrazioni
Materiale in gomma inferiore Gomma cloroprenica (Nero) Con attacco antivibrazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Supporto tecnico