Bullone per piede / punta SR, esagonale, tipo smussato

Bullone per piede / punta SR, esagonale, tipo smussato
  • Sconto volumi elevati
Questo bullone per la regolazione del montaggio può essere combinato con una piastra di montaggio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di sollevamento/Punta SR, testa esagonale:Immagine relativa
Fil. grossa
TipoMaterialeDurezza
(Punta temprata a induzione)
Trattamento superficie
L fissaL selezionabile
FJKCFJKCFEN 1.1191 Equiv.-Cromatura trivalente
FJKCS-EN 1.4301 Equiv.--
■Proprietà dei materiali

• Poliuretano a base etere
Eccellente per resistenza meccanica. Termoresistenza e resistenza chimica basse. Elevata resistenza all'acqua, ideale per esterni. Elevata resilienza d'impatto.

• Poliuretano a base estere
Eccellente per resistenza meccanica. Termoresistenza e resistenza chimica basse. La resistenza meccanica è del 30~100% superiore a quella del tipo a base etere; eccellente resistenza agli oli. Bassa resilienza d'impatto.

• Uretano termoresistente
Questo prodotto ha superato il punto debole degli uretani convenzionali, la scarsa resistenza al calore. Sopporta temperature d'uso elevate fino a 120°C, a differenza dell'uretano per impieghi generici che si ferma a soli 70°C.
 ImpermeabilitàResistenza agli oliResistenza chimicaTermoresistenza
Poliuretano a base etere ××70°C
Poliuretano a base estere ××70°C
Uretano termoresistente ×○120°C

Specifiche

Cod. comp.-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Punta SR con smussatura esagonale
Cod. comp.ABdSR(e)TCapacità di carico
(kN)
Massa (g)
TipoM (xP)
FJKC
FJKCF
FJKCS (Acciaio inox)
12 (x1.75)8198821.9107.1100
16 (x2.0)1024131427.7139.8200
20 (x2.5)1330151634.61621.0300
■L fissa
Cod. comp.LPrezzo unitario
TipoM (xP)FJKCFJKCS
FJKC
FJKCS
(Acciaio inox)
12 (x1.75)136  
16 (x2.0)  
20 (x2.5)  
■L selezionabile
Cod. comp.LPrezzo unitario
TipoM (xP)
FJKCF12 (x1.75)6080100  
16 (x2.0) 80100120 
20 (x2.5)  100120 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJKC12
FJKC16
FJKC20
FJKCF12-60
FJKCF12-80
FJKCF12-100
FJKCF16-80
FJKCF16-100
FJKCF16-120
FJKCF20-100
FJKCF20-120
FJKCS12
FJKCS16
FJKCS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale Trattamento superficie

4.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1012-EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1016-EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1020-EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

4.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101260EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

4.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101280EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

4.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1012100EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 101680EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1016100EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1016120EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1020100EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1020120EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1012-EN 1.4301 Equiv.-

7.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1016-EN 1.4301 Equiv.-

9.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1020-EN 1.4301 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite Filettatura grossa Caratteristiche Punta SR esagonale smussata Tipo Bulloni di livellamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico