Viti di sollevamento / Punta sferica

Viti di sollevamento / Punta sferica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Questo bullone per la regolazione del montaggio può essere combinato con una piastra di montaggio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di sollevamento/Punta sferica:Immagine relativaFil. grossa
TipoMaterialeDurezza
(Punta temprata a induzione)
Trattamento superficie
L fissaL selezionabile
-FJKMEN 1.1191 Equiv.50~56HRCCromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Punta sferica con flangia
Cod. comp.LL1dE(e)RrBTCapacità di carico
(kN)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoM (xP)
FJKM12 (x1.75)6080100 24121221.961191023.6115 
16 (x2.0) 8010012030.51613.527.782241344.0215 
20 (x2.5)  10012036.52014.534.6102301668.6320 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJKM12-60
FJKM12-80
FJKM12-100
FJKM16-80
FJKM16-100
FJKM16-120
FJKM20-100
FJKM20-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1260

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1280

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 12100

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1680

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 16100

14.74 €

6.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16120

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 20100

16.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite Filettatura grossa Caratteristiche Punta sferica con flangia Materiale EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo Bulloni di livellamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico