Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero) Nylon (Bianco) | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CNGA50 | - | R |
Montaggio | Cod. comp. | Materiale rotella | H | B | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | R | N | ||||||||
Attacco angolare | CNGA | 50 | R (Gomma) N (Nylon) | 65 | 20 | 22 | 47 | 300 | 200 | ||
65 | 82 | 21 | 23 | 56 | 270 | ||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 400 | 310 | ||||||
Attacco angolare con freno | CNGAS | 50 | 65 | 20 | 22 | 49 | 300 | 210 | |||
65 | 82 | 21 | 23 | 56 | 285 | ||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 400 | 330 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CNGA50-N |
CNGA50-R |
CNGA65-N |
CNGA65-R |
CNGA75-N |
CNGA75-R |
CNGAS50-N |
CNGAS50-R |
CNGAS65-N |
CNGAS65-R |
CNGAS75-N |
CNGAS75-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € 2.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Nylon] Nylon (Generale) | 50 | 20 | |
3.14 € 2.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 50 | 20 | |
8.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 82 | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Nylon] Nylon (Generale) | 65 | 21 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 82 | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 65 | 21 | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | 35.01–80.00 | Non fornito | 40 | [Nylon] Nylon (Generale) | 75 | 21 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | 35.01–80.00 | Non fornito | 40 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 75 | 21 | |
4.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | [Nylon] Nylon (Generale) | 50 | 20 | |
3.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 50 | 20 | |
9.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 82 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | [Nylon] Nylon (Generale) | 65 | 21 | |
7.31 € 4.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 82 | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 65 | 21 | |
10.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 40 | [Nylon] Nylon (Generale) | 75 | 21 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 40 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 75 | 21 |
Loading...
Tipo ruota | Angolate | Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 19 | Superficie di base, □ A(mm) | 31 | Categoria di carico | carico leggero |
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali