Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella | Piede di livellamento | Cuscinetto (ruota) | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | ||
CGAN | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Plastica speciale rinforzata | Corpo principale: EN 1.0038 Equiv. Gomma: Gomma neoprenica | Incorporato |
Nylon MC | |||||
* Nylon MC elettroconduttivo |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CGAN75 | - | P |
Cod. comp. | Materiale rotella | H | S1 | S2 | r | Carico ammesso N | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | P | M | D | ||||||
CGAN | 65 | P (Plastica rinforzata) M (Nylon MC) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 92 | 10 | 8 | 56 | 3000 | |||
75 | 106 | 15 | 10 | 61 | 4000 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CGAN65-D |
CGAN65-M |
CGAN65-P |
CGAN75-D |
CGAN75-M |
CGAN75-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 220.01–320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 65 | |
67.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | - | 220.01–320.00 | 300 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 65 | |
55.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 92 | - | 220.01–320.00 | 300 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Non fornito | 65 | |
113.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 106 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 320.01–485.00 | 400 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 75 | |
75.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 106 | - | 320.01–485.00 | 400 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 75 | |
57.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 106 | - | 320.01–485.00 | 400 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Non fornito | 75 |
Loading...
Tipo ruota | Con piedi di livellamento | Finecorsa | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 71 | Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) | 71 | Lunghezza piastra(mm) | 90 |
Larghezza piastra(mm) | 90 | Categoria di carico | Carico pesante | Cuscinetti rotella | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali