Piastre di fissaggio per piedi di livellamento / Spesse / Con gola centrale

Piastre di fissaggio per piedi di livellamento / Spesse / Con gola centrale
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una piastra fissa per staffe di livellamento con uno spessore di 4,5/6 mm.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di fissaggio per piedi di livellamento/Spesse/con gola centrale:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
AJPNF, AJKNFEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente
AJPNFS, AJKNFSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.-t
AJPNF20-4.5
Cod. comp.tDABKCLL1Piede di livellamento applicabilePrezzo unitario
TipoN.Spessore piastraAcciaioAcciaio inox
AJPNF (Acciaio)
AJPNFS (Acciaio inox)
164.52937.5175028.511572NFJN16
(P.1107)
  
630  
204.53645.5216028.512577.5NFJN20
(P.1107)
  
630  
AJKNF (Acciaio)
AJKNFS (Acciaio inox)
164.52937.5175024.511572FJFN16
(P.1110)
  
626  
204.53645.5216024.512577.5FJFN20
(P.1110)
  
626  
Lo spessore della piastra può variare fino a -10%.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AJKNF16-4.5
AJKNF16-6
AJKNF20-4.5
AJKNF20-6
AJKNFS16-4.5
AJKNFS16-6
AJKNFS20-4.5
AJKNFS20-6
AJPNF16-4.5
AJPNF16-6
AJPNF20-4.5
AJPNF20-6
AJPNFS16-4.5
AJPNFS16-6
AJPNFS20-4.5
AJPNFS20-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Spessore T(t)
(mm)
Piedi di livellamento applicabili Trattamento superficie

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.4.5FJFN16Cromatura trivalente

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.6FJFN16Cromatura trivalente

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.4.5FJFN20Cromatura trivalente

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.6FJFN20Cromatura trivalente

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.4.5FJFN16-

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.6FJFN16-

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.4.5FJFN20-

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.6FJFN20-

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.4.5NFJN16Cromatura trivalente

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.6NFJN16Cromatura trivalente

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.4.5NFJN20Cromatura trivalente

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.6NFJN20Cromatura trivalente

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.4.5NFJN16-

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.6NFJN16-

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.4.5NFJN20-

15.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.6NFJN20-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piastre di fissaggio per piedi di livellamento/Spesse/con gola centrale:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Piastre di montaggio per piedi di livellamento Caratteristiche spessa

Prodotti complementari

Supporto tecnico