Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
STRS | EN 1.1158 Equiv. | Finitura a forno (Nero) |
STRW | ||
STRZ | Vernice a forno (Argento) | |
STRZW |
Cod. comp. |
STRS12 |
Cod. comp. | H | L | C | T1 | T2 | T3 | T4 | W1 | W2 | D | B | F1 | F2 | G | d | P | ℓ | Y | E | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Diam. foro | Vite applicabile | Foro asolato | Vite applicabile | STRS, STRW | STRZ, STRZW | |||||||||||||||||
Singole STRS (Nero) STRZ (Argento) | 8 | 125 | 50 | 40 | 6 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 12 | M8 | 35 | 50 | 50 | 7 | M6 | 7 | - | 115 | 20 | 12 | ||
10 | 160 | 60 | 45 | 8 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 14 | M10 | 40 | 60 | 75 | 9 | M8 | 9 | 150 | 25 | 15 | ||||
12 | 200 | 72 | 55 | 10 | 15 | 6 | 5 | 45 | 35 | 16 | M12 | 50 | 70 | 100 | 11 | M10 | 11 | 188 | 30 | 18 | ||||
Doppie STRW (Nero) STRZW (Argento) | 10 | 150 | 60 | - | 8 | 12 | 5 | 10 | 65 | 8 | 14 | M10 | 40 | 50 | 60 | 9 | M8 | 9 | 30 | 140 | 25 | 15 | ||
12 | 200 | 80 | 10 | 15 | 6 | 15 | 80 | 10 | 16 | M12 | 60 | 70 | 100 | 11 | M10 | 11 | 50 | 188 | 30 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STRS8 |
STRS10 |
STRS12 |
STRW10 |
STRW12 |
STRZ8 |
STRZ10 |
STRZ12 |
STRZW10 |
STRZW12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura applicabile nominale M | Caratteristiche | Colore | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Tipo singolo | Nero | Finitura indurita a forno nera | |
27.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Tipo singolo | Nero | Finitura indurita a forno nera | |
35.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo singolo | Nero | Finitura indurita a forno nera | |
31.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Tipo doppio | Nero | Finitura indurita a forno nera | |
36.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo doppio | Nero | Finitura indurita a forno nera | |
23.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Tipo singolo | Argento | Finitura a forno (Argento) | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Tipo singolo | Argento | Finitura a forno (Argento) | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Tipo singolo | Argento | Finitura a forno (Argento) | |
37.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Tipo doppio | Argento | Finitura a forno (Argento) | |
42.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo doppio | Argento | Finitura a forno (Argento) |
Loading...
Rinforzo | Nervate | Tipo | Staffe angolari | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura applicabile nominale M
Caratteristiche
Colore
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali