Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Leva | Vite | Molla | ||
Filettate | Maschiate | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale |
SCLDM | SCLDF | EN 1.4308 Equiv. (Acciaio inox fuso) | Lucidatura | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
CLCM | CLCF | Zinco a pressofusione | Cromatura, Cromatura satinata | ||
CLCMD | - | Ramatura + Nichelatura |
Codice componente | - | L | - | Colore leva |
CLCM8 CLCMD6 | - - | 20 25 | - - | SC NC |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Numero di dentelli | B | Carico max Fmax (N) | Forza serraggio max Pmax (kN) | Massa di riferimento (g) | |
Filettate | Maschiate | ||||||||||||
4 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 3 | 48 | 1.8 | 33 | 31 |
5 | 65 | 2.9 | 34 | 31 | |||||||||
6 | 110 | 4.1 | 40 | 30 | |||||||||
8 | 63.5 | 45 | 48.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 20 | 4 | 189 | 7.5 | 70 | 73 |
10 | 78.5 | 54 | 58 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 24 | 4 | 303 | 11.8 | 152 | 113 |
12 | 93 | 67.5 | 71.5 | 45.6 | 14 | 24 | 19 | 28 | 4 | 446 | 17.2 | 220 | 174 |
Codice componente | Selezione L | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | M | ||||||||
Filettate SCLDM | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Codice componente | L | Prezzo unitario | |
Tipo | M | ||
Maschiate SCLDF | 4 | 7 | |
5 | |||
6 |
Codice componente | Selezione L | Colore leva | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | M | |||||||||
Filettate CLCM | 4 | 12 | 16 | 25 | C (Cromatura) SC (Cromatura satinata) | |||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Codice componente | L | Colore leva | Prezzo unitario | |
Tipo | M | |||
Maschiate CLCF | 5 | 7 | C (Cromatura) SC (Cromatura satinata) | |
6 | ||||
8 | 10 | |||
10 | 14 | |||
12 | 17 |
Codice componente | Selezione L | Colore leva | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | M | |||||||||
Filettate CLCMD | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | NC (Ramatura) + (Nichelatura) | ||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale leva | Trattamento superficie leva | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 5 | 7 | 2900 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 5 | 7 | 2900 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 6 | 7 | 4100 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 6 | 7 | 4100 | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 8 | 10 | 7500 | |
15.00 € 5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 8 | 10 | 7500 | |
18.40 € 9.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 10 | 14 | 11800 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 10 | 14 | 11800 | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 93 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 12 | 17 | 17200 | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 93 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 12 | 17 | 17200 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 4 | 12 | 1800 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 4 | 12 | 1800 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 4 | 16 | 1800 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 4 | 16 | 1800 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 4 | 25 | 1800 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 4 | 25 | 1800 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 5 | 12 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 5 | 12 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 5 | 16 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 5 | 16 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 5 | 20 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 5 | 20 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 5 | 25 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 5 | 25 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 5 | 32 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 5 | 32 | 2900 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 6 | 12 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 6 | 12 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 6 | 16 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 6 | 16 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 6 | 20 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 6 | 20 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 6 | 25 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 6 | 25 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 6 | 32 | 4100 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 45 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 6 | 32 | 4100 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 8 | 16 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 8 | 16 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 8 | 20 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 8 | 20 | 7500 | |
18.40 € 6.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 8 | 25 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 8 | 25 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 8 | 32 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 8 | 32 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 8 | 40 | 7500 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 63.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 8 | 40 | 7500 | |
21.54 € 10.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 10 | 20 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 10 | 20 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 10 | 25 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 10 | 25 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 10 | 32 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 10 | 32 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 10 | 40 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 10 | 40 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 10 | 50 | 11800 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 78.5 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 10 | 50 | 11800 | |
26.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 93 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 12 | 25 | 17200 | |
26.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 93 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 12 | 25 | 17200 | |
26.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 93 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Cromatura standard | 12 | 32 | 17200 | |
26.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettature] Filettature | 93 | Zinco a pressofusione | [Cromatura] Nichelatura satinata | 12 | 32 | 17200 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo L | Sezione di attacco, materiale | EN 1.4305 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale leva
Trattamento superficie leva
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali